Cartuccia fusibile, corsa rapida, 160 A, DC 750 V, dimensioni 000, 24 x 36 x 96 mm, aR, IEC, UL
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M1758
|
| EAN |
5027590441544
|
| UPC |
051712309608
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
101 mm
|
| Altezza prodotto |
42 mm
|
| Larghezza prodotto |
140 mm
|
| Peso prodotto |
169.6 g
|
| Conformità |
Conforme a RoHS
|
| Certificazione/i |
UL Recognized
|
| Codice modello |
FUSE 160A 750V DC 000FU/70 AR CU
|
| Valore nominale intensità di corrente |
160 A
|
| Classe |
Classe aR
|
| Classificazione dell’interruzione |
50 kAIC
|
| Tensione nominale |
750 V
|
| Perdite di potenza (W) |
34 W
|
| Applicazione |
Circuiti IGBT, protezione semiconduttori
|
| Dimensione fusibile |
000
|
| Tipo di fusibile |
Terminali di collegamento a bullone
|