Cartuccia fusibile, corsa rapida, 200 A, DC 750 V, dimensioni 000, 24 x 36 x 96 mm, aR, IEC, UL
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M1759
|
| EAN |
5027590441551
|
| UPC |
051712323253
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
140 mm
|
| Altezza prodotto |
42 mm
|
| Larghezza prodotto |
101 mm
|
| Peso prodotto |
158 g
|
| Conformità |
Conforme a RoHS
|
| Certificazione/i |
UL Recognized
|
| Codice modello |
FUSE 200A 750V DC 000FU/70 AR CU
|
| Valore nominale intensità di corrente |
200 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Classificazione dell’interruzione |
50 kAIC
|
| Tensione nominale |
750 V
|
| Perdite di potenza (W) |
40 W
|
| Applicazione |
Circuiti IGBT, protezione semiconduttori
|
| Dimensione fusibile |
000
|
| Tipo di fusibile |
Terminali di collegamento a bullone
|