Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M1760
FUSE 250A 750V DC 000FU/70 AR CU

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 250 A, AC 690 V, dimensioni 000, 24 x 36 x 96 mm, aR, IEC, UL

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M1760
EAN
5027590441568
UPC
051712388320
Lunghezza/profondità del prodotto
140 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
102 mm
Peso prodotto
150.6 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS
Codice modello
FUSE 250A 750V DC 000FU/70 AR CU

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
250 A
Classe
Caratteristica aR
Classificazione dell’interruzione
50 kAIC
Tensione nominale
690 V
Perdite di potenza (W)
48 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Protezione semiconduttori circuiti IGBT
Dimensione fusibile
000
Tipo di fusibile
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto