Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M1777
FUSE 400A 750V DC 230FU/70 AR CU

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 400 A, AC 690 V, misura 230, 24 x 78 x 98 mm, aR, IEC, UL

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M1777
EAN
5027590441599
UPC
051712583077
Lunghezza/profondità del prodotto
265 mm
Altezza prodotto
52 mm
Larghezza prodotto
104 mm
Peso prodotto
294 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4
Codice modello
FUSE 400A 750V DC 230FU/70 AR CU

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
400 A
Classe
Caratteristica aR
Classificazione dell’interruzione
50 kAIC
Tensione nominale
750 V
Perdite di potenza (W)
80 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Circuiti IGBT, protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
Altro
Tipo di fusibile
FU/Senza indicatore

Esporta le caratteristiche del prodotto