Cartuccia fusibile, corsa rapida, 500 A, AC 690 V, dimensioni 230, 24 x 78 x 98 mm, aR, IEC, UL
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M1779
|
| EAN |
5027590441605
|
| UPC |
051712749428
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
104 mm
|
| Altezza prodotto |
52 mm
|
| Larghezza prodotto |
265 mm
|
| Peso prodotto |
417 g
|
| Conformità |
CE
Conforme a RoHS EAC |
| Certificazione/i |
IEC 60269-4
|
| Codice modello |
FUSE 500A 750V DC 230FU/70 AR CU
|
| Valore nominale intensità di corrente |
500 A
|
| Classe |
Classe aR
|
| Classificazione dell’interruzione |
50 kAIC
|
| Tensione nominale |
750 V
|
| Perdite di potenza (W) |
90 W
|
| Applicazione |
Circuiti IGBT, protezione semiconduttori
|
| Dimensione fusibile |
Altro
|
| Tipo di fusibile |
Terminali di collegamento a bullone
|