Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M1802

Fusibile a corpo quadro extra-rapido serie Eaton Bussmann,25 A, 1000 V, 91 Millimetri, Dimensione 0, Nessuno

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M1802
EAN
5027590515610
Lunghezza/profondità del prodotto
115 mm
Altezza prodotto
24 mm
Larghezza prodotto
36 mm
Peso prodotto
600 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
UL Recognized
IEC 60269

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
25 A
Classe
Caratteristica aR
Classificazione dell’interruzione
50 kAIC
Tensione nominale
1000 V
Perdite di potenza (W)
14 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Protezione semiconduttori circuiti IGBT
Dimensione fusibile
000
Tipo di fusibile
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.