Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M1804

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 40 A, AC 1000 V, dimensioni 000, 24 x 36 x 115 mm, aR, IEC

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M1804
EAN
5027590441742
UPC
051712486132
Lunghezza/profondità del prodotto
115 mm
Altezza prodotto
24 mm
Larghezza prodotto
36 mm
Peso prodotto
170 g
Conformità
Non applicabile
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
IEC 60269
Codice modello
FUSE 40A 1000V DC 000FU/90 AR

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
40A
Classe
Caratteristica aR
Classificazione dell’interruzione
50 kAIC
Tensione nominale
1000 V
Perdite di potenza (W)
20 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Circuiti IGBT, protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
000
Tipo di fusibile
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto