Cartuccia fusibile, corsa rapida, 63 A, AC 1000 V, dimensioni 000, 24 x 36 x 115 mm, aR, IEC
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M1806
|
| EAN |
5027590441766
|
| UPC |
051712682992
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
115 mm
|
| Altezza prodotto |
24 mm
|
| Larghezza prodotto |
36 mm
|
| Peso prodotto |
590 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
IEC 60269 |
| Codice modello |
FUSE 63A 1000V DC 000FU/90 AR UR
|
| Valore nominale intensità di corrente |
63 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Classificazione dell’interruzione |
50 kAIC
|
| Tensione nominale |
1000 V
|
| Perdite di potenza (W) |
22 W
|
| Applicazione |
Circuiti IGBT, protezione semiconduttori
|
| Dimensione fusibile |
000
|
| Tipo di fusibile |
Terminali di collegamento a bullone
|