Serie Eaton Bussmann portafusibile, extra-rapido, 80 A, AC 1000 V, misura 000, 24 x 36 x 115 mm, aR, IEC
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M1807
|
| EAN |
5027590441780
|
| UPC |
051712683005
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
76 mm
|
| Altezza prodotto |
40 mm
|
| Larghezza prodotto |
110 mm
|
| Peso prodotto |
178 g
|
| Conformità |
CE
Conforme a RoHS EAC |
| Certificazione/i |
IEC 60269-4
UL 248-13 |
| Valore nominale intensità di corrente |
80 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Classificazione dell’interruzione |
50 kAIC
|
| Tensione nominale |
1000 V
|
| Perdite di potenza (W) |
27 W
|
| Dimensione fusibile |
000
|