Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M1809

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 125 A, AC 1000 V, size 000, 24 x 36 x 115 mm, aR, IEC

Specifiche generali

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M1809
EAN
5027590441803
UPC
051712491440
Product Length/Depth
115 mm
Product Height
24 mm
Product Width
36 mm
Product Weight
185.6 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
UL Recognized
IEC 60269
Model Code
Fuse 125A 1000V DC 000FU/90 AR UR

Dati elettrici

Amperage Rating
125 A
Class
Class aR
Interrupt rating
50 kAIC
Voltage rating
1000 V
Watt losses
34 W

Caratteristiche prodotto

Application
IGBT circuits, semiconductor protection
Fuse indicator
None
Fuse size
000
Fuse type
Bolted tag

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.