Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M1812
Codice del modello: FUSE 225A 1000V DC IEC aR 000FU/90

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 225 A, AC 1000 V, dimensioni 000, 24 x 36 x 115 mm, aR, IEC

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M1812
EAN
5027590441872
UPC
051712683029
Lunghezza/profondità del prodotto
115 mm
Altezza prodotto
24 mm
Larghezza prodotto
36 mm
Peso prodotto
750 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
IEC 60269
Codice modello
FUSE 225A 1000V DC IEC aR 000FU/90

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
225 A
Classe
Caratteristica aR
Classificazione dell’interruzione
50 kAIC
Tensione nominale
1000 V
Perdite di potenza (W)
45 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Circuiti IGBT, protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
000
Tipo di fusibile
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.