Cartuccia fusibile, extra-rapido, 250 A, AC 1000 V, dimensioni 000, 24 x 36 x 115 mm, aR, IEC
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M1813
|
| EAN |
5027590441889
|
| UPC |
051712630771
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
115 mm
|
| Altezza prodotto |
24 mm
|
| Larghezza prodotto |
36 mm
|
| Peso prodotto |
173 g
|
| Conformità |
Conforme a RoHS
Con marchio CE |
| Certificazione/i |
UL Recognized
IEC 60269 |
| Valore nominale intensità di corrente |
250 A
|
| Classe |
Classe aR
|
| Classificazione dell’interruzione |
50 kAIC
|
| Tensione nominale |
1000 V
|
| Perdite di potenza (W) |
48 W
|
| Applicazione |
Circuiti IGBT, protezione semiconduttori
|
| Dimensione fusibile |
000
|
| Tipo di fusibile |
Terminali di collegamento a bullone
|