Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M1833
FUSE 500A 1000V DC 230FU/90 AR CU

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 500 A, DC 1000 V, dimensioni 230, 24 x 78 x 115 mm, aR, IEC

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M1833
EAN
5027590441957
UPC
051712363082
Lunghezza/profondità del prodotto
265 mm
Altezza prodotto
52 mm
Larghezza prodotto
104 mm
Peso prodotto
295 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
FUSE 500A 1000V DC 230FU/90 AR CU

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
500 A
Classe
Caratteristica aR
Classificazione dell’interruzione
50 kAIC
Tensione nominale
1000 V
Perdite di potenza (W)
90 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
Altro
Tipo di fusibile
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto