Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M1865

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 500 A, AC 1000 V, misura 230, 24 x 78 x 115 mm, aR, IEC, UL, indicatore ottico

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M1865
EAN
5027590442046
UPC
051712200981
Lunghezza/profondità del prodotto
115 mm
Altezza prodotto
24 mm
Larghezza prodotto
36 mm
Peso prodotto
600 g
Certificazione/i
IEC 60269-4

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
315 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
91500 a 1000 V
Classificazione dell’interruzione
50 kAIC Vdc
Pre arc (I2T)
185000
Tensione nominale
700 V (UL), 690 V (IEC)
Perdite di potenza (W)
68 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Protezione semiconduttori circuiti IGBT
Dimensione fusibile
000

Esporta le caratteristiche del prodotto