Cartuccia fusibile, extra-rapido, 630 A, DC 750 V, dimensioni 3, 75 x 88 x 131 mm, gR, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
|
| Sigla catalogo |
170M2013
|
| EAN |
5027590303583
|
| UPC |
051712531771
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
131 mm
|
| Altezza prodotto |
88 mm
|
| Larghezza prodotto |
75 mm
|
| Peso prodotto |
2.08 kg
|
| Conformità |
Non applicabile
|
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
|
| Valore nominale intensità di corrente |
630 A
|
| Classe |
Classe gR
|
| Apertura (I2T) |
719000 a 750 Vdc
|
| Classificazione dell’interruzione |
110 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
173500
|
| Tensione nominale |
750 V
|
| Perdite di potenza (W) |
142 W
|
| Applicazione |
|
| Dimensione fusibile |
3
|