Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M2016
FUSE 800A 750VDC A3/A130 PC GR

Eaton Bussmann series fusibile per trazione extra rapido, Cartuccia fusibile con estremità a filo, 750V, 800 A, 110 kAIC, Altro, Fusibile, Classe gR

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
170M2016
EAN
5027590303613
UPC
051712391382
Lunghezza/profondità del prodotto
131 mm
Altezza prodotto
88 mm
Larghezza prodotto
75 mm
Peso prodotto
2294 g
Conformità
Non applicabile
Certificazione/i
IEC
Codice modello
FUSE 800A 750VDC A3/A130 PC GR

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
800 A
Classe
Classe gR
Apertura (I2T)
1450000 a 750 Vdc
Classificazione dell’interruzione
110 kAIC
Pre arc (I2T)
349900
Tensione nominale
750 V
Perdite di potenza (W)
178 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
  • trazione
  • rotaia elettrificata
Dimensione fusibile
3

Esporta le caratteristiche del prodotto