Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M2018

Eaton Bussmann series fusibile per trazione extra rapido, Cartuccia fusibile in parallelo, 750V, 1250A, 110 kAIC, Altro, Fusibile, Classe gR

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
170M2018
EAN
5027590303637
UPC
051712391399
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
92 mm
Larghezza prodotto
161 mm
Peso prodotto
4592 g
Conformità
Non applicabile
Certificazione/i
IEC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
1250 A
Classe
Classe gR
Apertura (I2T)
2875800 a 750 Vdc
Classificazione dell’interruzione
110 kAIC
Pre arc (I2T)
694000
Tensione nominale
750 V
Perdite di potenza (W)
224 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
  • trazione
  • rotaia elettrificata
Dimensione fusibile
23

Esporta le caratteristiche del prodotto