Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M2045

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 600 A, DC 2000 V, 65 x 164 x 216 mm, aR, IEC, con indicatore

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
170M2045
EAN
5027590303859
UPC
051712422130
Lunghezza/profondità del prodotto
217 mm
Altezza prodotto
89 mm
Larghezza prodotto
164 mm
Peso prodotto
4612 g
Conformità
Non applicabile
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
600 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
289796 a 2000 Vdc
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Pre arc (I2T)
188179
Tensione nominale
2000 V
Perdite di potenza (W)
305 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
  • trazione
  • terza guida 
Dotato di:
Etichetta a doppio slot parallelo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.