Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M2052

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 80 A, DC 2000 V, 39 x 66 x 216 mm, aR, IEC, con indicatore

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile per trazione extra rapido
Sigla catalogo
170M2052
EAN
5027590303927
UPC
051712486910
Lunghezza/profondità del prodotto
216 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
39 mm
Peso prodotto
461.2 g
Conformità
Non applicabile
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
80 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
4550
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Pre arc (I2T)
1555
Tensione nominale
2000 V
Perdite di potenza (W)
53 W

Product specifications

Applicazione
  • trazione
  • rotaia elettrificata
Dotato di:
Contatto con scanalatura singola 

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.