Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M2668
Codice del modello: FUSE 250A 690V 00TN/80 AR UR

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 250 A, AC 690 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, linguette di impugnatura sotto tensione

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M2668
EAN
5027590442459
UPC
051712799188
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
67 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
224 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 250A 690V 00TN/80 AR UR

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
250 A
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
42000 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
DIN 43653
Indicatore TN/110 tipo T per micro
Dimensione fusibile
00

Esporta le caratteristiche del prodotto