Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M2669

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 315 A, AC 690 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, linguette di impugnatura sotto tensione

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M2669
EAN
5027590442466
UPC
051712799195
Lunghezza/profondità del prodotto
98 mm
Altezza prodotto
51 mm
Larghezza prodotto
28 mm
Peso prodotto
211.833 g
Conformità
Conforme a RoHS
Con marchio CE
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
315 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
68500 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
10000
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Perdite di potenza (W)
55 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
00
Tipo di fusibile
DIN 43653
Indicatore TN/80 tipo T per micro

Esporta le caratteristiche del prodotto