Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M2672

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 10 A, AC 1000 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, linguette di impugnatura sotto tensione

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M2672
EAN
5027590442503
UPC
051712847278
Lunghezza/profondità del prodotto
79 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
204.5 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
10 A
Tensione nominale
1000 V
Classificazione dell’interruzione
125 kAIC
Classe
Caratteristica aR

Product specifications

Applicazione
Protezione semiconduttori
Tipo di fusibile
DIN 43620
A lama
Dimensione fusibile
00

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.