Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M2675

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 32 A, AC 1000 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, linguette di impugnatura sotto tensione

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M2675
EAN
5027590442565
UPC
051712579438
Lunghezza/profondità del prodotto
79 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
208.5 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
32 A
Classe
Caratteristica aR
Classificazione dell’interruzione
125 kAIC
Tensione nominale
1000 V (IEC)
Perdite di potenza (W)
11 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo T
Dimensione fusibile
00
Tipo di fusibile
DIN 43620
Indicatore per micro T
A lama

Esporta le caratteristiche del prodotto