Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M2676
Codice del modello: FUSE 35A 1000V DIN 00 AR

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 35 A, AC 1000 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, linguette di impugnatura sotto tensione

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M2676
EAN
5027590442589
UPC
051712587792
Lunghezza/profondità del prodotto
217 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
85 mm
Peso prodotto
208.8333333 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS
Codice modello
FUSE 35A 1000V DIN 00 AR

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
35A
Classe
Caratteristica aR
Classificazione dell’interruzione
125 kAIC
Tensione nominale
1000 V (IEC)
Perdite di potenza (W)
12 W

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo T
Dimensione fusibile
00
Tipo di fusibile
DIN 43620
Indicatore per micro T
A lama

Esporta le caratteristiche del prodotto