Cartuccia fusibile, extra-rapido, 80 A, AC 1000 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, linguette di impugnatura sotto tensione
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M2680
|
| EAN |
5027590442640
|
| UPC |
051712579452
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
79 mm
|
| Altezza prodotto |
60 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
218 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS |
| Codice modello |
FUSE 80A 1000V DIN 00 AR
|
| Valore nominale intensità di corrente |
80 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Classificazione dell’interruzione |
125 kAIC
|
| Tensione nominale |
1000 V (IEC)
|
| Perdite di potenza (W) |
18 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dotato di: |
Indicatore per micro Tipo T
|
| Dimensione fusibile |
00
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43620
Indicatore per micro T A lama |