Cartuccia fusibile, corsa rapida, 200 A, AC 900 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M2684
|
| EAN |
5027590442725
|
| UPC |
051712678537
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
217 mm
|
| Altezza prodotto |
65 mm
|
| Larghezza prodotto |
85 mm
|
| Peso prodotto |
225 g
|
| Conformità |
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS |
| Valore nominale intensità di corrente |
200 A
|
| Tensione nominale |
900 V (IEC)
|
| Classificazione dell’interruzione |
125 kAIC
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
DIN 43620
Indicatore per micro T A lama |
| Dimensione fusibile |
00
|