Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M2685
Codice del modello: FUSE 225A 900V DIN 00 AR

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 225 A, AC 900 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M2685
EAN
5027590442732
UPC
051712678544
Lunghezza/profondità del prodotto
217 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
85 mm
Peso prodotto
221.8333333 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS
Codice modello
FUSE 225A 900V DIN 00 AR

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
225 A
Tensione nominale
900 V (IEC)
Classificazione dell’interruzione
125 kAIC
Classe
Classe aR

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
DIN 43620
Indicatore per micro T
A lama
Dimensione fusibile
00

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.