Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M2690
Codice del modello: FUSE 10A 1000V DIN 00 AR

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 10 A, AC 1000 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M2690
EAN
5027590442756
UPC
051712558341
Lunghezza/profondità del prodotto
217 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
85 mm
Peso prodotto
218 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS
Codice modello
FUSE 10A 1000V DIN 00 AR

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
10 A
Classe
Caratteristica aR
Classificazione dell’interruzione
125 kAIC
Tensione nominale
1000 V

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
00
Tipo di fusibile
DIN 43620
A lama

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.