Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M2701
Codice del modello: FUSE 125A 690V DIN 00 GR INDICATOR

Fusibile serie Eaton Bussmann extra-rapido con corpo quadrato, 125 A, 690 V (IEC), Dimensione 0, Indicatore frontale di stato del fusibile

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M2701
EAN
5027590442886
UPC
051712554435
Lunghezza/profondità del prodotto
217 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
85 mm
Peso prodotto
223 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC
Codice modello
FUSE 125A 690V DIN 00 GR INDICATOR

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
125 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
12000 a 600 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
2300
Tensione nominale
690 V (IEC)
Perdite di potenza (W)
23 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo T
Dimensione fusibile
00
Tipo di fusibile
DIN 43620
Indicatore per micro T
A lama

Esporta le caratteristiche del prodotto