Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M2702

Fusibile serie Eaton Bussmann extra-rapido con corpo quadrato, 160 A, 690 V (IEC), Dimensione 0, Indicatore frontale di stato del fusibile

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M2702
EAN
5027590442893
UPC
051712236218
Lunghezza/profondità del prodotto
217 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
85 mm
Peso prodotto
232.5 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
160 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
2250 a 600 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
4350
Tensione nominale
690 V (IEC)
Perdite di potenza (W)
29 W

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo T
Dimensione fusibile
00
Tipo di fusibile
DIN 43620
Indicatore per micro T
A lama

Esporta le caratteristiche del prodotto