Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M2710

Eaton Bussmann series Fusibile a corpo squadrato e a corsa rapida, 700V (UL), 690V (IEC), 40A, 200 kAIC, Indicatore frontale, Fusibile, Connessione terminale lama X connessione terminale lama, Classe aR, DIN 43 620

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M2710
EAN
5027590442916
UPC
051712254304
Lunghezza/profondità del prodotto
75 mm
Altezza prodotto
77 mm
Larghezza prodotto
163 mm
Peso prodotto
211 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
40A
Classe
Classe gR
Apertura (I2T)
360 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
50
Tensione nominale
690 V (IEC)
Perdite di potenza (W)
9 W

Product specifications

Applicazione
protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
00
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore visivo 00B/60

Esporta le caratteristiche del prodotto