Serie Eaton Bussmann, fusibile corpo quadrato extra-rapido, 10 A, DC 2000 V, dimensioni compatte 1, 57 x 70 x 266 mm, gR, IEC, con indicatore
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M2759
|
| EAN |
5027590442992
|
| UPC |
051712254403
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
75 mm
|
| Altezza prodotto |
77 mm
|
| Larghezza prodotto |
163 mm
|
| Peso prodotto |
211 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Valore nominale intensità di corrente |
32 A
|
| Classe |
Classe gR
|
| Apertura (I2T) |
195 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
28,5
|
| Tensione nominale |
690 V (IEC)
|
| Perdite di potenza (W) |
7 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dotato di: |
Indicatore per micro Tipo T
|
| Dimensione fusibile |
00
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore per micro 00BTN/60 Tipo T |