Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M2761

Serie Eaton Bussmann, fusibile corpo quadrato extra-rapido, 10 A, DC 2000 V, dimensioni compatte 1, 57 x 70 x 266 mm, gR, IEC, con indicatore

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M2761
EAN
5027590443166
UPC
051712254427
Lunghezza/profondità del prodotto
64 mm
Altezza prodotto
62 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.001 g
Conformità
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
50 A
Classe
Classe gR
Apertura (I2T)
640 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
95
Tensione nominale
690 V (IEC)
Perdite di potenza (W)
10 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo T
Dimensione fusibile
00
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore per micro 00BTN/60 Tipo T

Esporta le caratteristiche del prodotto