Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M2762

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 63 A, AC 690 V, dimensioni 00, 30 x 62 x 64 mm, aR, IEC, indicatore tipo T

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M2762
EAN
5027590443425
UPC
051712254434
Lunghezza/profondità del prodotto
75 mm
Altezza prodotto
77 mm
Larghezza prodotto
163 mm
Peso prodotto
216.4 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Classe
Classe gR
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Tensione nominale
690 V (IEC)
Perdite di potenza (W)
12 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo T
Dimensione fusibile
00
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore per micro 00BTN/60 Tipo T

Esporta le caratteristiche del prodotto