Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M2765

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 125 A, AC 690 V, dimensioni 00, 30 x 62 x 64 mm, aR, IEC, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M2765
EAN
5027590443456
UPC
051712254465
Lunghezza/profondità del prodotto
75 mm
Altezza prodotto
77 mm
Larghezza prodotto
163 mm
Peso prodotto
215.4 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
125 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
6950 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
1000
Tensione nominale
690 V (IEC)
Perdite di potenza (W)
25 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo T
Dimensione fusibile
00
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore per micro 00BTN/60 Tipo T

Esporta le caratteristiche del prodotto