Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M2767
FUSE 200A 690V 00BTN/60 AR

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 200 A, AC 690 V, dimensioni 00, 30 x 62 x 64 mm, aR, IEC, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M2767
EAN
5027590443470
UPC
051712254489
Lunghezza/profondità del prodotto
75 mm
Altezza prodotto
77 mm
Larghezza prodotto
163 mm
Peso prodotto
212.2 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 200A 690V 00BTN/60 AR

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
200 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
23000 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
3400
Tensione nominale
690 V (IEC)
Perdite di potenza (W)
35 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzaori di potenza
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo T
Dimensione fusibile
00
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore per micro 00BTN/60 Tipo T

Esporta le caratteristiche del prodotto