Cartuccia fusibile, extra-rapido, 315 A, AC 690 V, dimensioni 00, 30 x 62 x 64 mm, aR, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M2769
|
| EAN |
5027590443494
|
| UPC |
051712254502
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
75 mm
|
| Altezza prodotto |
77 mm
|
| Larghezza prodotto |
163 mm
|
| Peso prodotto |
228.6 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
UL Recognized
Classificazione IEC |
| Codice modello |
FUSE 315A 690V 00BTN/60 AR
|
| Valore nominale intensità di corrente |
315 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
68500 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
10000
|
| Tensione nominale |
690 V (IEC)
|
| Perdite di potenza (W) |
55 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzaori di potenza
|
| Dotato di: |
Indicatore per micro Tipo T
|
| Dimensione fusibile |
00
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore per micro 00BTN/60 Tipo T |