Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M2770

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 350 A, AC 690 V, dimensioni 00, 30 x 62 x 64 mm, aR, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M2770
EAN
5027590443500
UPC
051712254519
Lunghezza/profondità del prodotto
75 mm
Altezza prodotto
77 mm
Larghezza prodotto
163 mm
Peso prodotto
228.2 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
350 A
Tensione nominale
690 V (IEC)
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
91500 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
Estremità piatta
Indicatore per micro 00BTN/60 Tipo T
Dimensione fusibile
00

Esporta le caratteristiche del prodotto