Cartuccia fusibile, extra-rapido, 400 A, AC 690 V, dimensioni 00, 30 x 62 x 64 mm, aR, IEC, indicatore singolo
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M2771
|
| EAN |
5027590443517
|
| UPC |
051712254526
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
75 mm
|
| Altezza prodotto |
77 mm
|
| Larghezza prodotto |
163 mm
|
| Peso prodotto |
211 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Valore nominale intensità di corrente |
400 A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
125000 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
18000
|
| Tensione nominale |
690 V (IEC)
|
| Perdite di potenza (W) |
70 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dotato di: |
Indicatore per micro Tipo T
|
| Dimensione fusibile |
00
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
Indicatore per micro 00BTN/60 Tipo T |