Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M2818

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 250 A, AC 690 V, dimensioni 00, 28 x 51 x 98 mm, aR, IEC

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M2818
EAN
5027590443524
UPC
051712579582
Lunghezza/profondità del prodotto
233 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
202 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
250 A
Classe
Caratteristica aR
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Tensione nominale
690 V
Perdite di potenza (W)
45 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
00
Tipo di fusibile
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto