Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M3032

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 315 A, AC 690 V, dimensioni compatte 1, 43 x 60 x 110 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3032
EAN
5996516009314
Lunghezza/profondità del prodotto
45 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
155 mm
Peso prodotto
0.001 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
EAC
Certificazione/i
IEC 60269-4

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
315 A
Tensione nominale
690 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Caratteristica aR

Product specifications

Applicazione
protezione semiconduttori
Tipo di fusibile
Terminali di collegamento a bullone
DIN 43653
Dimensione fusibile
1*

Esporta le caratteristiche del prodotto