Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M3143
Codice del modello: FUSE 160A 1250V 1*/110 AR CU

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 160 A, AC 1250 V, dimensioni compatte 1, 45 x 45 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

General specifications

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3143
EAN
5027590444361
UPC
051712254984
Lunghezza/profondità del prodotto
305 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
145 mm
Peso prodotto
500 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 160A 1250V 1*/110 AR CU

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
160 A
Tensione nominale
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
16000 a 1000 V, 21000 a 1250 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
DIN 43653
/110 Indicatore visivo
Terminali di collegamento a bullone
Dimensione fusibile
1*

Esporta le caratteristiche del prodotto