Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M3159

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 50 A, AC 690 V, dimensioni compatte 1, 45 x 45 x 134 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3159
EAN
5027590444439
UPC
051712794848
Lunghezza/profondità del prodotto
305 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
145 mm
Peso prodotto
317 g
Conformità
Conforme a RoHS
EAC
CE
Certificazione/i
IEC 60269-4
DIN
Codice modello
FUSE 50A 690V 1*/110 AR UC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
50 A
Classe
Caratteristica aR
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Perdite di potenza (W)
11 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
1*
Tipo di fusibile
DIN 43653
/110 Indicatore visivo

Esporta le caratteristiche del prodotto