Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M3168
FUSE 350A 690V 1*/110 AR UC

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 350 A, AC 690 V, dimensioni compatte 1, 45 x 45 x 134 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3168
EAN
5027590444613
UPC
051712795005
Lunghezza/profondità del prodotto
305 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
145 mm
Peso prodotto
341 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 350A 690V 1*/110 AR UC

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
350 A
Classe
Classe aR
Apertura (I2T)
68500 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
10000
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Perdite di potenza (W)
55 W

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
1*
Tipo di fusibile
DIN 43653
/110 Indicatore visivo
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto