Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M3197

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 350 A, AC 1250 V, dimensione compatta 1, 45 x 58 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore tipo K

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3197
EAN
5027590444996
UPC
051712255134
Lunghezza/profondità del prodotto
58 mm
Altezza prodotto
138 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
295 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
UL Recognized
Classificazione IEC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
350 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
165000 a 1000 V, 220000 a 1250 V
Classificazione dell’interruzione
100 kAIC
Pre arc (I2T)
27000
Tensione nominale
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Perdite di potenza (W)
65 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus comune DC, drive DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
1*
Tipo di fusibile
DIN 43653
Indicatore Tipo T per Micro TN/110

Esporta le caratteristiche del prodotto