Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M3222
FUSE 550A 690V 1*TN/110 AR UC

Serie Eaton Bussmann fusibile a corpo quadrato extra-rapido, 690 V (IEC), 700 V (UL), 550 A, Taglia fusibile: 1*, Indicatore di stato frontale, DIN 43653, TN/110 Indicatore Tipo T per Micro

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3222
EAN
5027590445726
UPC
051712255295
Lunghezza/profondità del prodotto
290 mm
Altezza prodotto
62 mm
Larghezza prodotto
142 mm
Peso prodotto
0.322 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized
Codice modello
FUSE 550A 690V 1*TN/110 AR UC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
550 A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
230000 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
34000
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Perdite di potenza (W)
75 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dimensione fusibile
1*
Tipo di fusibile
DIN 43653
Indicatore Tipo T per Micro TN/110
Terminali di collegamento a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto