Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M3292
Codice del modello: FUSE 550A 690V 1*KW/110 AR CU

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 550 A, AC 690 V, dimensioni compatte 1, 45 x 60 x 140 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3292
EAN
5027590447041
Lunghezza/profondità del prodotto
140 mm
Altezza prodotto
45 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
347 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269
EAC
Codice modello
FUSE 550A 690V 1*KW/110 AR CU

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
550 A
Classe
Caratteristica aR
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Tensione nominale
690 V
Perdite di potenza (W)
75 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
protezione semiconduttori
Dimensione fusibile
1*
Tipo di fusibile
Terminali di collegamento a bullone
DIN 43653

Esporta le caratteristiche del prodotto