Serie Eaton Bussmann fusibile a corpo quadrato extra-rapido, 690 V, 250 A, Taglia fusibile: 1*, Indicatore di stato frontale, Stile francese, Indicatore per micro E/Tipo, Terminale con fissaggio a bullone
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M3316
|
| EAN |
5027590447171
|
| UPC |
051712255653
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
305 mm
|
| Altezza prodotto |
65 mm
|
| Larghezza prodotto |
145 mm
|
| Peso prodotto |
301 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Valore nominale intensità di corrente |
250 A
|
| Tensione nominale |
690 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
28500 a 660 V
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Tipo di fusibile |
Stile francese
Indicatore E/Tipo per micro Terminale con fissaggio a bullone |
| Dimensione fusibile |
1*
|