Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170M3358

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 40 A, AC 690 V, dimensioni compatte 1, 45 x 59 x 102 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M3358
EAN
5027590447232
UPC
051712255714
Lunghezza/profondità del prodotto
78 mm
Altezza prodotto
123 mm
Larghezza prodotto
155 mm
Peso prodotto
705 g
Conformità
Conforme a RoHS
EAC
CE
Certificazione/i
IEC 60269-4
UL 248-13

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
40A
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
270 a 660 V
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Pre arc (I2T)
40
Tensione nominale
690 V
Perdite di potenza (W)
9 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Dotato di:
Indicatore per micro Tipo K
Dimensione fusibile
1*
Tipo di fusibile
Stile francese
Indicatore per Micro EKN/Tipo K

Esporta le caratteristiche del prodotto