Reimposta
Reimposta
Eaton Bussmann series Fusibile a corpo squadrato e a corsa rapida, 700V (UL), 690V (IEC), 40A, 200 kAIC, Indicatore frontale, Fusibile, Classe aR, annegato
| Nome prodotto |
Fusibile a corpo squadrato extra-rapido serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
170M3408
|
| EAN |
5027590447508
|
| UPC |
051712255950
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
155 mm
|
| Altezza prodotto |
45 mm
|
| Larghezza prodotto |
90 mm
|
| Peso prodotto |
256 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
| Valore nominale intensità di corrente |
40A
|
| Classe |
Caratteristica aR
|
| Apertura (I2T) |
270 a 660 V
|
| Classificazione dell’interruzione |
200 kAIC
|
| Pre arc (I2T) |
40
|
| Tensione nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Perdite di potenza (W) |
9 W
|
| Applicazione |
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
|
| Dimensione fusibile |
1*
|
| Tipo di fusibile |
Estremità piatta
B/Indicatore visivo |